2. Ställdon
  3. Variabel luftvolym

NKQ24A-VST



Tillbaka till produktkategori
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion för VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
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
Information för projekterare

  • Visa nu

CAD-nedladdning/3D-läsare
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
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modulär VAV/kanaltryckregleringslösning med dynamisk Δp-givare, kan kombineras med extern VST-spjällställdon.
Applikationsområde: VAV-enheter eller reglerspjäll i komfortventilationssystem

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modulär reglerlösning med integrerad Δp-givare för kontaminerade media. Kan kombineras med spjällställdon som är optimalt anpassat till VAV-/tryckkanalsapplikationen. Applikationsområde: teknisk fastighetsutrustning, HVAC-system

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modulär reglerlösning med integrerad Δp-givare för kontaminerade media. Kan kombineras med spjällställdon som är optimalt anpassat till rumstrycksapplikationen. Applikationsområde: teknisk fastighetsutrustning, HVAC-system

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
11 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3 W
Effektförbrukning för dimensionering
22 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 0.5 m med VST-uttag
Vridmoment
6 Nm
Styrningstyp
Modulerande
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Valbar med brytare 0...100 %
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp
Gångtid (motor)
4 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
4 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 8...26.7 mm
Skyddskategori
IP54
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)