2. Ställdon
  3. Tillbehör

ZBAT95



Tillbaka till produktkategori
ZBAT95

ZBAT95

Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 95°C (färg grå), Sondlängd 65 mm

Utlösningselementet får endast bytas av kvalificerade specialister. De specifika värdena enligt brandspjällsdokumentationen måste beaktas.

Listpris
562,00 SEK
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
Information för projekterare

  • Visa nu

CAD-nedladdning/3D-läsare
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
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)