SKM230-T-B12.1
Effektmodul för CM..K.. vridande ställdon, AC 230 V, Öppna/stäng, IP40, Terminaler
Multipack 10 st.
- Listpris
- 23 640,00 SEK
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
- AC 230 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 16 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 24 VA
- Skyddskategori
- IP40
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]