2. Ställdon
  3. Tillbehör

S2A-H



Tillbaka till produktkategori
S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris
1 646,00 SEK
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
CAD-data 3D
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
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm²
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
0...50°C [32...122°F]

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)