SH24A-MP200
Linjärt ställdon, 450 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (150...600 s / 100 mm), Slag 200 mm, IP54
- Listpris
- 4 389,00 SEK
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
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon
Listpris: 6 763,00 SEK
Ditt pris: ...
ZK1-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet
Listpris: 1 077,00 SEK
Ditt pris: ...
ZK2-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Listpris: 360,00 SEK
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 3.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.4 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kraft
- 450 N
- Styrningstyp
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Rörelseriktning av motor
- Valbar med brytare
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Lyfthöjd
- 200 mm
- Gångtid (motor)
- 150 s / 100 mm
- Gångtid motor variabel
- 150...600 s / 100 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]