LM24A-SX-F
Vridande ställdon, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Fyrkanthålaxel 8x8 mm, IP54, Adaptation
- Listpris
- 2 623,00 SEK
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
K5A
Spindelkoppling, för spjällaxlar L 13...30 mm, universalklämbygel diameter ø8...12 mm, inkl. vridsäkring 180 mm och 2 skruvar
Listpris: 341,00 SEK
Ditt pris: ...
Z-ARS180
Vridsäkring, 180 mm, för TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 st.
Listpris: 760,00 SEK
Ditt pris: ...
Z-PI
Lägesindikator, för LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 st.
Listpris: 700,00 SEK
Ditt pris: ...
ZF10-LMA
Forminsats, 10x10 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.
Listpris: 1 500,00 SEK
Ditt pris: ...
ZF12-LMA
Forminsats, 12x12 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.
Listpris: 1 500,00 SEK
Ditt pris: ...
ZFRL10-LMA
Forminsats, 10x10 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.
Listpris: 2 380,00 SEK
Ditt pris: ...
ZFRL12-LMA
Forminsats, 12x12 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.
Listpris: 2 380,00 SEK
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 1 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.4 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 2 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 5 Nm
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare 0/1
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 150 s / 90°
- Mekaniskt gränssnitt
- Fyrkanthålaxel 8x8 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]