GMC230A
Snabbgående vridande ställdon, 40 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s, IP54
- Listpris
- 6 244,00 SEK
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
KH10
Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø14...25 mm
Listpris: 371,00 SEK
Ditt pris: ...
Z-ARS230
Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.
Listpris: 780,00 SEK
Ditt pris: ...
Z-PI
Lägesindikator, för LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 st.
Listpris: 700,00 SEK
Ditt pris: ...
ZG-GMA
Monteringssats för länkningsdrift för platt installation
Listpris: 1 037,00 SEK
Ditt pris: ...
Elektriska tillbehör
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 6 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 11 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 40 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare 0 (ccw-rotation) /1 (cw-rotation)
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 35 s / 90°
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling reversibel 12...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]