CM24-SR-R
Vridande ställdon, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP54
- Listpris
- 2 152,00 SEK
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
- 1 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 1.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 2 Nm
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Rörelseriktning av motor
- rotation medurs
- Manuell förbikoppling
- Med magnet
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 75 s / 90°
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 6...12.7 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]