LF24-S
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 4 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, 1x SPDT, IP54
- Listpris
- 3 302,00 SEK
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
ZG-LF3
Monteringssats för länkningsdrift för sidoinstallation Uttagsbredd 6,2 mm
Listpris: 1 376,00 SEK
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 7 VA
- Hjälpbrytare
- 1x SPDT
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Anslutningshjälpbrytare
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 4 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- valbar med montering L/R
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Valbar med montering L/R
- Manuell förbikoppling
- No
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <20 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 8...16 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]