2. Ställdon
  3. Tillbehör

SN2-C7/500



Tillbaka till produktkategori
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hjälpbrytare 2x SPDT Kabellängd 5 m

Fästet A ZSN-B eller ZSN-BF krävs för montering

Listpris
1 586,00 SEK
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
ZSN-B

ZSN-B

Stativ för SN2-C7 för BFN/BFL, BEN/BEE

Listpris: 692,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZSN-BF

ZSN-BF

Stativ för SN2-C7 till BF

Listpris: 437,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 5 m, 6 x 0.75 mm²
Skyddskategori
IP54
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)