VSR24A-LP1
Vridande ställdon, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP40
- Listpris
- 11 471,00 SEK
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
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon
Listpris: 6 763,00 SEK
Ditt pris: ...
ZK1-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet
Listpris: 1 077,00 SEK
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 6 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.25 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 8 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
- Anslutning Ethernet
- RJ45-uttag
- Vridmoment
- 20 Nm
- Styrningstyp
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Moln
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Gångtid (motor)
- 90 s / 90°
- Gångtid motor variabel
- 90...350 s
- Skyddskategori
- IP40
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]