• Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
  2. Ställdon
  3. Variabel luftvolym

CMV-125-MP



Tillbaka till produktkategori
CMV-125-MP

CMV-125-MP

VAV-regulatorenhet komplett med spjällblad och lufthastighetsgivare för tryckoberoende VAV-applikationer i reglerade bostadsventilationer. För installation i runda kanaler., 2 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
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
Information för projekterare

  • Visa nu

CAD-nedladdning/3D-läsare

  • Visa nu

Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar

  • Ladda ner
0 valda artiklar
Ladda ner alla valda Dela alla valda via e-post Lägg till alla valda i nedladdningsmappen Gå till nedladdningsmappen
Tillbehör

Mekaniska tillbehör

Z-MA

Z-MA

Växelfrikopplingsmagnet, för CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 st.

Listpris: 1 480,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

CRA24-B3

CRA24-B3

Rumstemperaturregulator med manuell drift, Uteffekt 2...10 V: tilluft VAV, Uteffekt 2...10 V: avluft VAV, Utgång 2/3-punkts: uppvärmning, AC 24 V, Driftval och display: COMF/MIN/MAX, vridknapp

Listpris: 3 092,00 SEK
Lägg till i projektlistan
EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower-box för MP-bus IP20

Listpris: 1 895,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 3 032,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon

Listpris: 6 763,00 SEK
Lägg till i projektlistan
MFT-C

MFT-C

Adapter för serviceverktyg ZTH

Listpris: 4 139,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 360,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 10 114,00 SEK
Lägg till i projektlistan
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 8 927,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
2.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
Vridmoment
2 Nm
Styrningstyp
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Manuell förbikoppling
Med magnet
Gångtid (motor)
70 s
Skyddskategori
IP00
Skyddsklass NEMA
NEMA 1
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 1
Omgivningstemperatur
0...50°C [32...122°F]

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)