UM24Y-R.1
Vridande ställdon, 1 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 22 s, IP20, Anslutningskontakt
Multipack 100 st.
- Listpris
- 85 200,00 SEK
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
Z-ESCM
Ändlägesstopp, för CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 st.
Listpris: 260,00 SEK
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 1 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 2 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Anslutningskontakt (Uttag på kabelsidan ingår inte i leveransinnehållet)
- Stickkontakt
- Molex Mini-Fit Jr 39303035
- Vridmoment
- 1 Nm
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Rörelseriktning av motor
- rotation medurs
- Manuell förbikoppling
- No
- Vridvinkel
- 0...185
- Gångtid (motor)
- 22 s / 90°
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 6...12.7 mm
- Skyddskategori
- IP20
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 1
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 1
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]