• Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • SE EN
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  3. Snabbgående ställdon

NMQ24A-MF



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NMQ24A-MF

NMQ24A-MF

Snabbställdon, 8 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54

Listpris
5 037,00 SEK
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter för hjälpbrytare och återföringspotentiometer, om klämkoppling monterad nedtill på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 st.

Listpris: 1 440,00 SEK
Lägg till i projektlistan
AH-25

AH-25

Ställdonsarm för standardklämkoppling (ensidig)

Listpris: 193,00 SEK
Lägg till i projektlistan
AV8-25

AV8-25

Axelförlängare 240 mm ø20 mm för spjällaxel ø8...22.7 mm

Listpris: 681,00 SEK
Lägg till i projektlistan
K-ENMA

K-ENMA

Klämkoppling ensidig för NM..A, universalklämbygel diameter 8...26 mm med insats
Multipack 20 st.

Listpris: 3 600,00 SEK
Lägg till i projektlistan
K-ENSA

K-ENSA

Klämkoppling ensidig för NM..A, SM..A, universalklämbygel diameter ø8...26 mm
Multipack 20 st.

Listpris: 2 380,00 SEK
Lägg till i projektlistan
K-SA

K-SA

Klämkoppling reversibel för SM..A, NKQ..A, NMQ..A, universalklämbygel diameter ø10...20 mm

Listpris: 326,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Z-ARS180

Z-ARS180

Vridsäkring, 180 mm, för TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 st.

Listpris: 760,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Z-PI

Z-PI

Lägesindikator, för LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 700,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Forminsats, 10x10 mm, för LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 1 500,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Forminsats, 12x12 mm, för LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 1 500,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Forminsats, 15x15 mm, för LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 1 500,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Forminsats, 16x16 mm, för LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 1 500,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZG-NMA

ZG-NMA

Monteringssats för länkningsdrift för platt installation

Listpris: 753,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 812,00 SEK
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 1 087,00 SEK
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 1 327,00 SEK
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 1 327,00 SEK
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 1 327,00 SEK
Lägg till i projektlistan
CRP24-B1

CRP24-B1

Lägesställare för väggmontering, 0...100%, arbetsområde valbart, 0...10 V eller 2...10 V

Listpris: 1 496,00 SEK
Lägg till i projektlistan
SGA24

SGA24

Lägesställare för väggmontering

Listpris: 1 746,00 SEK
Lägg till i projektlistan
SGE24

SGE24

Lägesställare för inbyggd montering

Listpris: 1 746,00 SEK
Lägg till i projektlistan
SGF24

SGF24

Lägesställare för frontpanelmontering

Listpris: 1 247,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Z-UIC

Z-UIC

Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ 4...20 mA, matning AC/DC 24 V

Listpris: 3 391,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon

Listpris: 6 763,00 SEK
Lägg till i projektlistan
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter

Listpris: 4 888,00 SEK
Lägg till i projektlistan
MFT-C

MFT-C

Adapter för serviceverktyg ZTH

Listpris: 4 139,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 1 077,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 360,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
13 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Effektförbrukning för dimensionering
23 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vridmoment
8 Nm
Styrningstyp
DC 2...10 V
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare 0/1
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
4 s / 90°
Gångtid motor variabel
4...20 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 8...26.7 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...40°C [-22...104°F]

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)