LH24A-SR200
Linjärt ställdon, 150 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 200 mm, IP54
- Listpris
- 2 623,00 SEK
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
- 1.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 3 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kraft
- 150 N
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Rörelseriktning av motor
- Valbar med brytare
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Lyfthöjd
- 200 mm
- Gångtid (motor)
- 150 s / 100 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]