GK24G-SR
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67
- Listpris
- 14 078,00 SEK
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
CRP24-B1
Lägesställare för väggmontering, 0...100%, arbetsområde valbart, 0...10 V eller 2...10 V
Listpris: 1 471,00 SEK
Ditt pris: ...
HH24-MG
Uppvärmning, med mekanisk hygrostat
HT24-MG
Uppvärmning, med justerbar termostat
Z-UIC
Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ 4...20 mA, matning AC/DC 24 V
Listpris: 3 258,00 SEK
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 11 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 3 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 21 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogenfri)
- Vridmoment
- 40 Nm
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare 0/1
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Valbar med brytare 0...100 %
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp (under skyddskåpa)
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- 35 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 14...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP66/67
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 4X
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]