GK24G-1
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 150 s, IP66/67
- Listpris
- 13 604,00 SEK
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
- 11 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 3 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 21 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogenfri)
- Vridmoment
- 40 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare 0 (ccw-rotation) /1 (cw-rotation)
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Valbar med brytare 0...100 %
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp (under skyddskåpa)
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- 35 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 14...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP66/67
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 4X
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]