BFN24-T-ST
Säkerhetsställdon för brandspjäll, 9 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel med anslutningskontakt, Termoelektriskt frånslagningsdon BAT (72°C)
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
Elektriska tillbehör
BKN230-24-MOD
Kommunikationsenhet med inbyggd transformator för säkerhetsställdon för brandspjäll 24 V med uttag
ZBAT72
Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Sondlängd 65 mm
ZBAT72.1
Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Sondlängd 65 mm
Multipack 20 st.
ZBAT72/9
Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Sondlängd 90 mm
ZBAT95
Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 95°C (färg grå), Sondlängd 65 mm
ZBAT95.1
Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 95°C (färg grå), Sondlängd 65 mm
Multipack 20 st.
ZBAT95/9
Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 95°C (färg grå), Sondlängd 90 mm
ZBAT120
Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 120°C (färg orange), Sondlängd 65 mm
ZBAT120.1
Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 120°C (färg orange), Sondlängd 65 mm
Multipack 20 st.
ZBAT140
Reservutlösningselement för BAT, Temperatur i kanal 140°C (färg röd), Sondlängd 65 mm
Säkerhetsställdonen för brandspjäll: BFL och BFN
På brandskyddsområdet kan du lita på våra säkerhetsställdon för brandspjäll med Safety Position Lock™. Denna patenterade lösning är integrerad i standardutförandet och håller brandspjällen säkert på plats i säkerhetsläget om det börjar brinna.
Advantages of motorised fire dampers
Fördelarna med motoriserade brandspjäll jämfört med mekaniska.
Brandskyddsscenarier
1. Brandspjäll – ej motoriserade jämfört med motoriserade
2. Regelbundna automatiska funktionstest
3. Avstängning och avskiljning av brandceller under natten
4. Rökspridning genom uteluftsintag
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 4 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.4 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6 VA
- Hjälpbrytare
- 2x SPDT
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel med anslutningskontakt 1 m, 2x 0.75 mm² (halogenfri)
- Anslutningshjälpbrytare
- Kabel med anslutningskontakt 1 m, 6x 0.75 mm² (halogenfri)
- Stickkontakt
-
- Matning/styrning: 3-polig stickkontakt, passande för kommunikationsenheter med inbyggd transformator (se "Tillbehör")
- Hjälpbrytare: 6-polig stickkontakt, passande för kommunikationsenheter med inbyggd transformator (se "Tillbehör")
- Vridmoment
- 9 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- valbar med montering L/R
- Manuell förbikoppling
- Med lägesstopp
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- <60 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- 20 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Fyrkanthålaxel 12x12 mm, kontinuerligt ihålig axel
- Skyddskategori
- IP54