BFN24-SR
Säkerhetsställdon för brandspjäll, 9 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
Elektriska tillbehör
BAT72
Termoelektriskt frånslagningsdon med kontrollnyckel, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondlängd 65 mm
BAT72/9
Termoelektriskt frånslagningsdon med kontrollnyckel, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondlängd 90 mm
Säkerhetsställdonen för brandspjäll: BFL och BFN
På brandskyddsområdet kan du lita på våra säkerhetsställdon för brandspjäll med Safety Position Lock™. Denna patenterade lösning är integrerad i standardutförandet och håller brandspjällen säkert på plats i säkerhetsläget om det börjar brinna.
Advantages of motorised fire dampers
Fördelarna med motoriserade brandspjäll jämfört med mekaniska.
Brandskyddsscenarier
1. Brandspjäll – ej motoriserade jämfört med motoriserade
2. Regelbundna automatiska funktionstest
3. Avstängning och avskiljning av brandceller under natten
4. Rökspridning genom uteluftsintag
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 4.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.6 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 8.5 VA
- Hjälpbrytare
- 2x SPDT
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogenfri)
- Anslutningshjälpbrytare
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm² (halogenfri)
- Vridmoment
- 9 Nm
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Rörelseriktning av motor
- valbar med montering L/R
- Manuell förbikoppling
- Med lägesstopp
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- <60 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- 20 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Fyrkanthålaxel 12x12 mm, kontinuerligt ihålig axel
- Skyddskategori
- IP54