BF230/500
Säkerhetsställdon för brandspjäll, 18 Nm, AC 230 V, Öppna/stäng, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel
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
BKN230-MOD
Kommunikationsenhet med inbyggd transformator för säkerhetsställdon för brandspjäll 230 V
Listpris: 5 007,00 SEK
ZST-BS
Kabelsats med stickkontakt 0.5 m för kommunikations- och strömförsörjningsenhet
Listpris: 490,00 SEK
Produktvideor
Advantages of motorised fire dampers
Fördelarna med motoriserade brandspjäll jämfört med mekaniska.
Brandskyddsscenarier
1. Brandspjäll – ej motoriserade jämfört med motoriserade
2. Regelbundna automatiska funktionstest
3. Avstängning och avskiljning av brandceller under natten
4. Rökspridning genom uteluftsintag
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 230 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 8 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 3 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 12.5 VA
- Hjälpbrytare
- 2x SPDT
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 5 m, 2x 0.75 mm² (halogenfri)
- Anslutningshjälpbrytare
- Kabel 5 m, 6x 0.75 mm² (halogenfri)
- Vridmoment
- 18 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- valbar med montering L/R
- Manuell förbikoppling
- Med lägesstopp
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- <120 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- 16 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Fyrkanthålaxel 12x12 mm, icke-kontinuerlig ihålig axel
- Skyddskategori
- IP54