3. Säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll

BEE24



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
BEE24

BEE24

Säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll, 25 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 60 s, 2x SPDT, Fyrkanthålaxel 12x12 mm, IP54, Kabel

Endast tillgänglig via tillverkare av rökkontrollspjäll
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
ZKN1-B

ZKN1-B

Handvev, 40 mm, för BFL, BFN, BEN, BEE

Listpris: 70,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Handvev, 40 mm, för BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 st.

Listpris: 1 700,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZKN2-B

ZKN2-B

Handvev, 63 mm, för BFL, BFN, BEN, BEE

Listpris: 75,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Handvev, 63 mm, för BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 st.

Listpris: 2 000,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Skyddspåse med ledning
Multipack 100 st.

Listpris: 2 400,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZSN-B

ZSN-B

Stativ för SN2-C7 för BFN/BFL, BEN/BEE

Listpris: 692,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZZN12-B

ZZN12-B

Pekare 12x12 mm för BFL, BFN, BEN, BEE

Listpris: 64,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Pekare 12x12 mm för BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 st.

Listpris: 880,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

SN2-C7

SN2-C7

Hjälpbrytare 2x SPDT

Listpris: 1 077,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZST-BS

ZST-BS

Kabelsats med stickkontakt 0.5 m för kommunikations- och strömförsörjningsenhet

Listpris: 490,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Smoke development with and without mechanical smoke control

Mekaniska brandgasstyrningssystem med motoriserade rökkontrollspjäll garanterar att utrymnings- och räddningsvägar hålls rökfria så länge som möjligt.

Röken hindras effektivt från att sprida sig till angränsande zoner och inkommande friskluft fördröjer överslag.

Spela upp Dela via e-post

Säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll BEN och BEE

Tack vare den specialdesignade funktionen Safety Position Lock™ hålls rökkontrollspjällen säkert på plats i det förbestämda säkerhetsläget om det börjar brinna. 

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.1 W
Effektförbrukning för dimensionering
5 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogenfri
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², halogenfri
Vridmoment
25 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
valbar med montering
Manuell förbikoppling
Med handvev
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
<60 s / 90°
Mekaniskt gränssnitt
Fyrkanthålaxel 12x12 mm, kontinuerligt ihålig axel
Skyddskategori
IP54
Omgivningstemperatur
-30...55°C [-22...131°F]

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)