2. Ställdon
  3. Säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll

BE230-12



Tillbaka till produktkategori
BE230-12

BE230-12

Säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll, 40 Nm, AC 230 V, Öppna/stäng, 60 s, 2x SPDT, Fyrkanthålaxel 12x12 mm, IP54, Kabel

Endast tillgänglig via tillverkare av rökkontrollspjäll
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
  • Produktvideor
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
Information för projekterare

  • Visa nu

CAD-nedladdning/3D-läsare
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
ZK1-B

ZK1-B

Handvev, 40 mm, för BLF, BF, BLE, BE

Listpris: 70,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Handvev, 40 mm, för BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 st.

Listpris: 1 600,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZK2-B

ZK2-B

Handvev, 70 mm, för BLF, BF, BLE, BE

Listpris: 75,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Handvev, 70 mm, för BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 st.

Listpris: 1 800,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Skyddspåse med ledning
Multipack 100 st.

Listpris: 2 400,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZZ12-B

ZZ12-B

Pekare 12x12 mm för BLF, BF, BLE

Listpris: 64,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Pekare 12x12 mm för BLF, BF, BLE
Multipack 100 st.

Listpris: 1 300,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Smoke development with and without mechanical smoke control

Mekaniska brandgasstyrningssystem med motoriserade rökkontrollspjäll garanterar att utrymnings- och räddningsvägar hålls rökfria så länge som möjligt.

Röken hindras effektivt från att sprida sig till angränsande zoner och inkommande friskluft fördröjer överslag.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 230 V
Effektförbrukning (i drift)
8 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
15 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogenfri
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², halogenfri
Vridmoment
40 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
valbar med montering L/R
Manuell förbikoppling
Med handvev
Vridvinkel
100
Gångtid (motor)
<60 s / 90°
Mekaniskt gränssnitt
Fyrkanthålaxel 12x12 mm, kontinuerligt ihålig axel
Skyddskategori
IP54
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)