2. Givare/Mätare

Termiska energimätare (TEM)

Termiska energimätare från Belimo uppfyller kraven i EN1434 och har typgodkännande enligt MID 2014/32/EU. Versioner utan MID-typgodkännande är utrustade med glykolkompensation och mäter energi på ett tillförlitligt sätt, även om det finns glykol i vattnet.

Läs mer
Filtrera efter
Sortera efter:  Relevans
Cer­ti­fi­e­ring
Flö­des­om­rå­de
Rörstor­lek
Dis­play­typ
Rensa
12 resultat hittades
Sortera efter:  Relevans
  • Relevans
  • Namn (stigande)
  • Namn (fallande)
  • Pris (stigande)
  • Pris (fallande)
22PE-1UC

22PE-1UC

Termisk energimätare, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

Listpris: 11 760,00 SEK
Lägg till i projektlistan
22PE-1UD

22PE-1UD

Termisk energimätare, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h

Listpris: 13 186,00 SEK
Lägg till i projektlistan
22PE-1UE

22PE-1UE

Termisk energimätare, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h

Listpris: 14 623,00 SEK
Lägg till i projektlistan
22PE-1UF

22PE-1UF

Termisk energimätare, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Listpris: 15 949,00 SEK
Lägg till i projektlistan
22PE-1UG

22PE-1UG

Termisk energimätare, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Listpris: 17 386,00 SEK
Lägg till i projektlistan
22PE-1UH

22PE-1UH

Termisk energimätare, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h

Listpris: 18 922,00 SEK
Lägg till i projektlistan
22PEM-1UC

22PEM-1UC

Termisk energimätare MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

Listpris: 12 787,00 SEK
Lägg till i projektlistan
22PEM-1UD

22PEM-1UD

Termisk energimätare MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h

Listpris: 14 313,00 SEK
Lägg till i projektlistan
22PEM-1UE

22PEM-1UE

Termisk energimätare MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h

Listpris: 15 850,00 SEK
Lägg till i projektlistan
22PEM-1UF

22PEM-1UF

Termisk energimätare MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Listpris: 17 386,00 SEK
Lägg till i projektlistan
22PEM-1UG

22PEM-1UG

Termisk energimätare MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Listpris: 18 922,00 SEK
Lägg till i projektlistan
22PEM-1UH

22PEM-1UH

Termisk energimätare MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h

Listpris: 20 548,00 SEK