2. RetroFIT+

Ställdon för vridspjällventiler

Belimo RetroFIT+ är ett universellt sortiment av ventilställdon som är speciellt utformade för eftermontering på befintliga vridspjällventiler.

Läs mer
Filtrera efter
Sortera efter:  Relevans
Sä­ker­hets­funk­tion
Vrid­mo­ment
Spän­ning AC/DC
Styr­nings­typ
Gång­tid
Gång­tid (sä­ker­hets­funk­tion)
Hjälp­bry­ta­re
Elekt­risk an­slut­ning
Skydds­ka­te­go­ri
Rensa
18 resultat hittades
Sortera efter:  Relevans
  • Relevans
  • Namn (stigande)
  • Namn (fallande)
  • Pris (stigande)
  • Pris (fallande)
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Vridande ställdon, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 endast med tillbehör), Terminaler

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Vridande ställdon, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 endast med tillbehör), Terminaler

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
GR230A-R

GR230A-R

Vridande ställdon (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 150 s, IP54, F05/F07

Listpris: 5 296,00 SEK
Lägg till i projektlistan
GR24A-MP-R

GR24A-MP-R

Vridande ställdon (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07

Listpris: 7 072,00 SEK
Lägg till i projektlistan
GR24A-R

GR24A-R

Vridande ställdon (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 150 s, IP54, F05/F07

Listpris: 5 296,00 SEK
Lägg till i projektlistan
PRCA-BAC-S2-T

PRCA-BAC-S2-T

Vridande ställdon, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 endast med tillbehör), Terminaler

Listpris: 23 829,00 SEK
Lägg till i projektlistan
PRCA-S2-T

PRCA-S2-T

Vridande ställdon, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 endast med tillbehör), Terminaler

Listpris: 19 720,00 SEK
Lägg till i projektlistan
PRKCA-BAC-S2-T

PRKCA-BAC-S2-T

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 endast med tillbehör), Terminaler

Listpris: 37 724,00 SEK
Lägg till i projektlistan
SR230A-R

SR230A-R

Vridande ställdon (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Listpris: 3 391,00 SEK
Lägg till i projektlistan
SR230P-R

SR230P-R

Vridande ställdon (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Listpris: 6 992,00 SEK
Lägg till i projektlistan
SR24A-MP-R

SR24A-MP-R

Vridande ställdon (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05

Listpris: 4 748,00 SEK
Lägg till i projektlistan
SR24A-R

SR24A-R

Vridande ställdon (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Listpris: 3 391,00 SEK
Lägg till i projektlistan
SR24P-MP-R

SR24P-MP-R

Vridande ställdon (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05

Listpris: 8 458,00 SEK
Lägg till i projektlistan
SR24P-R

SR24P-R

Vridande ställdon (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Listpris: 6 404,00 SEK
Lägg till i projektlistan
SRF24A-R

SRF24A-R

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Listpris: 5 755,00 SEK
Lägg till i projektlistan
SRF24A-S2-R

SRF24A-S2-R

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Listpris: 6 444,00 SEK
Lägg till i projektlistan
SRFA-R

SRFA-R

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Listpris: 6 084,00 SEK
Lägg till i projektlistan
SRFA-S2-R

SRFA-S2-R

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Listpris: 6 882,00 SEK