HTL24-3-T
Vridande ställdon för blandningsventiler, 10 Nm, AC 24 V, 3-punkts, 280 s, IP40, Terminaler
- Listpris
- 2 563,00 SEK
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
MS-NRC
Monteringssats för Honeywell/Centra DR..MA blandningsventiler
Listpris: 334,00 SEK
Ditt pris: ...
MS-NRC1
Monteringssats för Honywell/Centra DRU.. blandningsventiler
Listpris: 1 277,00 SEK
Ditt pris: ...
MS-NRL
Monteringssats för Siemens/Landis&Stäfa blandningsventiler VCI/VBG/VBF
Listpris: 244,00 SEK
Ditt pris: ...
Elektriska tillbehör
SNR2
Hjälpbrytare 1x SPDT för 3-punkts HT-ställdon med skruvterminaler
Listpris: 476,00 SEK
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 1.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 1.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler 4 mm² (kabel ø6...8 mm, 3-trådig)
- Vridmoment
- 10 Nm
- Styrningstyp
- 3-punkts
- Rörelseriktning av motor
- rotation medurs
- Manuell förbikoppling
- Temporär och permanent växelfrikoppling med ratt på kapslingen
- Vridvinkel
- 90
- Gångtid (motor)
- 280 s / 90°
- Skyddskategori
- IP40