• Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
  2. RetroFIT+
  3. Linjära ventilställdon

EV24A-RE



Tillbaka till produktkategori
EV24A-RE

EV24A-RE

Linjärt ventilställdon (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 188 s, Slag 50 mm, IP54, Terminaler

För 3-punktstyrning, se anmärkningarna i databladet.

Listpris
14 254,00 SEK
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
  • Produktvideor
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
Information för projekterare

  • Visa nu

CAD-nedladdning/3D-läsare
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
ZRV-301

ZRV-301

Distansring för Sauter, slag 50 mm

Listpris: 670,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZRV-302

ZRV-302

Distansring för Siebe, slag 50 mm

Listpris: 622,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZRV-303

ZRV-303

Distansring för Johnson Control, slag 50 mm

Listpris: 313,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZRV-304

ZRV-304

Bricka Sauter för Sauter, slag 50 mm

Listpris: 449,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 1 646,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
4.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
Kraft
2500 N
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Lyfthöjd
50 mm
Gångtid (motor)
150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)