EXT-AC-L300



Tillbaka till produktkategori
EXT-AC-L300

EXT-AC-L300

Sond för luftflödesmängd 300 mm för rektangulär kanal, min. 2 m/s, Sondlängd 300 mm

Listpris
1 167,00 SEK
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
EXT-AC-2X-1M-TUBE

EXT-AC-2X-1M-TUBE

Rör 1000 mm för sond för luftflödesmängd, Sats med 2 st.

Listpris: 74,00 SEK
Lägg till i projektlistan
EXT-AC-2X-T-PCS444

EXT-AC-2X-T-PCS444

T-stycke för sond för luftflödesmängd, Sats med 2 st.

Listpris: 85,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Sondlängd
300 mm

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)