22PF-1UC
Flödesgivare, AC/DC 24 V, DN 15, FS 0.5 l/s
Delar som ingår: isoleringsskal
- Listpris
- 6 174,00 SEK
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
A-22PEM-A01
Isoleringsskal för termisk energimätare, DN 15...25
endast för icke-kondenserande applikationer
Listpris: 260,00 SEK
Ditt pris: ...
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Kabel
- Mätvärden
-
- Flöde
- Temperatur
- Utgående styrsignal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- 0.5...10 V
- 2...10 V
- Full skala
- 0.5 l/s
- Kommunikation
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Spänning styrsignal [Område]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V eller användaranpassat
- Utgående styrsignal aktiv, anteckning
-
- DC 0...10 V (fabriksinställning), valbart via NFC
- max. laddning 1 mA
- Användaranpassat:
- - Nedre gräns: 0...8 V
- - Övre gräns: 2...10 V
- Medium
- Water, water with glycol up to max. 60% vol.
- Ventilstorlek
- 15 mm