3. Rörgivare (Vatten)

01ST-1Q3



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
01ST-1Q3

01ST-1Q3

Anliggningstemperaturgivare passiv, NTC20k, Sonddiameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-trådig

Delar som ingår: spännband

Listpris
257,00 SEK
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
A-22P-A44

A-22P-A44

Termisk kontaktpasta

Listpris: 32,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22P-A49

A-22P-A49

Fästrem, för rör ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Listpris: 84,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range 2024

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Elektrisk anslutning
Kabel
Mätvärden
Temperatur
Utgående styrsignal
NTC20k
Utgående styrsignal passiv temperatur
NTC20k

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)