2. Givare/Mätare
  3. Rörgivare (Vatten)

EXT-J-00734645



Tillbaka till produktkategori
EXT-J-00734645

EXT-J-00734645

Säkerhetstemperaturbegränsare STB, Brytare, 50...80°C, Kapillär 1 m, Manuell återställning

Delar som ingår: spännband

Listpris
1 167,00 SEK
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
CAD-nedladdning/3D-läsare

  • Visa nu

MagiCAD Cloud
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 120°C [248°F], Plast

Listpris: 117,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22P-A44

A-22P-A44

Termisk kontaktpasta

Listpris: 32,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22P-A47

A-22P-A47

Fästrem, för rör ø20...110 mm [0.8...4.3"]

Listpris: 39,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22P-A49

A-22P-A49

Fästrem, för rör ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Listpris: 84,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Dykrör

A-22P-A61

A-22P-A61

Dykrörsats (fabricerad) Mässing nickelpläterad, 100 mm, G 1/2", SW22

Listpris: 262,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22P-A62

A-22P-A62

Dykrörsats (fabricerad) Mässing nickelpläterad, 150 mm, G 1/2", SW22

Listpris: 289,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22P-A63

A-22P-A63

Dykrörsats (fabricerad) Mässing nickelpläterad, 200 mm, G 1/2", SW22

Listpris: 336,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22P-A64

A-22P-A64

Dykrörsats (fabricerad) Rostfritt stål, 100 mm, G 1/2", SW22

Listpris: 420,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22P-A65

A-22P-A65

Dykrörsats (fabricerad) Rostfritt stål, 150 mm, G 1/2", SW22

Listpris: 463,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22P-A66

A-22P-A66

Dykrörsats (fabricerad) Rostfritt stål, 200 mm, G 1/2", SW22

Listpris: 629,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
  • Temperatur
  • Säkerhetstemperatur
Utgående styrsignal
Brytare
Utgående styrsignal temperatur brytare, anteckning
  • AC 230 V 16 (2.5) A vid brytarläge 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A vid brytarläge 1-4
  • DC 230 V 0,25 A

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)