22HL-10
Läckagebrytare aktiv, Autoåterställning
Delar som ingår: buntband, dymlingar, skruvar
- Listpris
- 1 766,00 SEK
Välj en befintlig projektlista för att lägga till den här produkten:
Visa alla projektlistor
Det finns inga befintliga projektlistor.
Eller skapa en ny projektlista för att lägga till den här produkten:
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Elektriska tillbehör
A-22G-A01.1
Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.
Listpris: 470,00 SEK
Produktvideor
Belimo Sensor Range
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
- Läckagedetektering
- Utgående styrsignal
- Brytare
- Utgående styrsignal läckagedetektorrelä, anteckning
-
- SPDT, potentialfria
- Max. kopplingsström 1 A @ 24 V
- Min. kopplingsström 5 mA @ 10 V