3. Kanalgivare (Luft)

22ADP-186B



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22ADP-186B

22ADP-186B

Differenstryckgivare luft, 0...7000 Pa, Autonollpunkt, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Delar som ingår: monteringsplatta, PVC-rör 2 m, 2 kanalanslutningar (plast), skruvar

Listpris
3 840,00 SEK
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
A-22AP-A02

A-22AP-A02

Kanalanslutning, Metall, L 40 mm, Röranslutning 5 mm

Listpris: 109,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Kanalanslutning, Metall, L 100 mm, Röranslutning 5 mm

Listpris: 144,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 470,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-app för enkel igångkörning, parametrisering och underhåll, fungerar endast med Bluetooth-dongel A-22G-A05, Tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien

För gratis nedladdning
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-dongel för appen Belimo Duct Sensor Assistant, certifierad och tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien

Listpris: 2 264,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range 2024

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Differenstryck
Utgående styrsignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Mätområde tryck
0...7000 Pa
Mätområde tryck
0...28 inch WC
Spänning styrsignal [Område]
1 x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 10 kΩ
Ström utsignal [Område]
1x 4...20 mA, max. motstånd 500 Ω
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
Uteffekt 0...5/10 V valbar med brytare
Displaytyp
LCD

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)