01HT-101CA
Temperaturövervakning TW, Brytare, 30...90°C, Kapillär 1 m, Autoåterställning
Delar som ingår: spännband
- Listpris
- 1 087,00 SEK
Välj en befintlig projektlista för att lägga till den här produkten:
Visa alla projektlistor
Det finns inga befintliga projektlistor.
Eller skapa en ny projektlista för att lägga till den här produkten:
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Mekaniska tillbehör
Dykrör
Produktvideor
Belimo Sensor Range
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
How-To: Installing contact temperature sensors
Detaljer
Specifikationer
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- Temperatur
- Säkerhetstemperatur
- Utgående styrsignal
- Brytare
- Utgående styrsignal temperatur brytare, anteckning
-
- AC 230 V 16 (2.5) A vid brytarläge 1-2
- AC 230 V 6.3 (2.5) A vid brytarläge 1-4
- DC 230 V 0,25 A