2. Givare/Mätare
  3. Kanalgivare (Luft)

01DT-1LN



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
01DT-1LN

01DT-1LN

Kanal-/dykgivare temperatur passiv, NTC10k (10k2), Sondlängd 150 mm, Sonddiameter 6 mm

Delar som ingår: monteringsklämma, skruvar, självhäftande folie

Listpris
531,00 SEK
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
MagiCAD Cloud
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 120°C [248°F], Plast

Listpris: 117,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22D-A05

A-22D-A05

Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 260°C, Mässing

Listpris: 240,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22D-A09

A-22D-A09

Monteringsplatta S-kapsling

Listpris: 77,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22P-A44

A-22P-A44

Termisk kontaktpasta

Listpris: 32,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22P-A45

A-22P-A45

Klämringskoppling, Rostfritt stål, G 1/4" (utvändig gänga) för 6 mm, med skärring

Listpris: 334,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22P-A51

A-22P-A51

Kylbarriär, Plast, L 50 mm, för dykrör A-22P-A..

Listpris: 280,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22P-A53

A-22P-A53

Adapter för Siemens dykrör

Listpris: 404,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Dykrör

A-22P-A08

A-22P-A08

Dykrör Rostfritt stål, 100 mm, G 1/2", SW27

Listpris: 409,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22P-A10

A-22P-A10

Dykrör Rostfritt stål, 150 mm, G 1/2", SW27

Listpris: 445,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22P-A20

A-22P-A20

Dykrör Mässing, 100 mm, R 1/2", SW22

Listpris: 192,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22P-A22

A-22P-A22

Dykrör Mässing, 150 mm, R 1/2", SW22

Listpris: 212,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 470,00 SEK
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
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Temperatur
Utgående styrsignal
NTC10k (10k2)
Utgående styrsignal passiv temperatur
NTC10k (10k2)
Sondlängd
150 mm

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)