2. Givare/Mätare
  3. Kanalgivare (Luft)

01ATS-104XC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
01ATS-104XC

01ATS-104XC

Frostövervakning, Brytare, -10...15°C, Kapillär 3 m, Manuell återställning

Delar som ingår: monteringsfläns med 6 monteringsfästen

Listpris
1 416,00 SEK
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
MagiCAD Cloud
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
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
  • Temperatur
  • Frost
Utgående styrsignal
Brytare
Utgående styrsignal frostskyddbrytare, anteckning
  • AC 230 V 16 (2.5) A vid brytarläge 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A vid brytarläge 1-4
  • DC 230 V 0,25 A

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)