3. Kanalgivare (Luft)

01APS-10R.1



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
01APS-10R.1

01APS-10R.1

Differentialtryckbrytare, 20...300 Pa, Brytare
Multipack 45 st.

Leveransinnehållet omfattar olika differenstryckbrytare utan tillbehör. Ytterligare anslutningsmaterial krävs för installation. Inkludera A-22AP-A05.1 i beställningen! Se ”Mekaniska tillbehör”

Listpris
14 535,00 SEK
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
A-22AP-A05.1

A-22AP-A05.1

Kanalanslutningssats för 01APS-..
Multipack 50 st.

Listpris: 2 150,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22AP-A06

A-22AP-A06

Monteringskonsol L-form för 01APS-.., Metall

Listpris: 72,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22AP-A07

A-22AP-A07

Monteringskonsol S-form för 01APS-.., Metall

Listpris: 72,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A-22AP-A11.1

A-22AP-A11.1

Kabelgenomföring, M20x1.5, för 01APS-..
Multipack 10 st.

Listpris: 330,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range 2024

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Differenstryck
Utgående styrsignal
Brytare
Mätområde tryck
20...300 Pa
Mätområde tryck
0.08...1.20 inch WC
Utgående styrsignal tryckbrytare, anteckning
Kontaktströmstyrka max. 1,0 A / AC 250 V

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)