22PEM-1UH
Termisk energimätare MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h
Delar som ingår: genomföring för RJ-anslutningsmodul med klämma, säkerhetsförsegling med ledning, isoleringsskal
- Listpris
- 20 548,00 SEK
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
A-22PEM-A02
Isoleringsskal för termisk energimätare, DN 32...50
endast för icke-kondenserande applikationer
Listpris: 285,00 SEK
Ditt pris: ...
A-22PEM-A11
T-stycke, DN 50, M10x1 för extern direkt dykgivare temperatur T1
Listpris: 849,00 SEK
Ditt pris: ...
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
Gatewayer och fältmoduler
Bytesgivarmoduler
Produktvideor
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Thermal energy meter activation
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Kabel
- Mätvärden
-
- Flöde
- Temperatur
- Utgående styrsignal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Flöde qp
- 15
- Kommunikation
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Spänning styrsignal [Område]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Displaytyp
- LCD
- Medium
- Vatten
- Ventilstorlek
- 50 mm
- Ventilstorlek
- 2 inch