3. Rörgivare (Vatten)

22WDP-111



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22WDP-111

22WDP-111

Differenstryckgivare vatten, 0...1 bar, aktiv, 0...10 V

Listpris
6 404,00 SEK
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
A-22WP-A04

A-22WP-A04

Rörkoppling, Mässing, Rörledning 6 mm till G 1/4" (utvändig gänga), Sats med 2 st.

Listpris: 634,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Rörkoppling, Rostfritt stål, Rörledning 6 mm till G 1/4" (utvändig gänga), Sats med 2 st.

Listpris: 1 237,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Rörkoppling, Mässing, Rörledning 8 mm till G 1/4" (utvändig gänga), Sats med 2 st.

Listpris: 643,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Rörkoppling, Rostfritt stål, Rörledning 8 mm till G 1/4" (utvändig gänga), Sats med 2 st.

Listpris: 1 456,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Monteringskonsol för 22WDP-.., Metall

Listpris: 241,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Anslutningskabel, 1.5 m, för 22WP-.. / 22WDP-..

Listpris: 476,00 SEK
Lägg till i projektlistan
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Anslutningskabel, 5 m, för 22WP-.. / 22WDP-..

Listpris: 591,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.

Spela upp Dela via e-post

Belimo Sensor Range 2024

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Anslutningskontakt
Mätvärden
Differenstryck
Utgående styrsignal
0...10 V
Mätområde tryck
0...1 bar
Spänning styrsignal [Område]
1 x 0...10 V, Min. motstånd 2 kΩ

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)