2. Givare/Mätare
  3. Rörgivare (Vatten)

01PT-1DP



Tillbaka till produktkategori
01PT-1DP

01PT-1DP

Givare för dyktemperatur med snabba responsegenskaper passiv, Ni1000TK5000, Sondlängd 200 mm, Sonddiameter 6/4 mm

Listpris
1 047,00 SEK
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
  • Produktvideor
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
CAD-nedladdning/3D-läsare

  • Visa nu

MagiCAD Cloud
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 470,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range 2024

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Temperatur
Utgående styrsignal
Ni1000TK5000
Utgående styrsignal passiv temperatur
Ni1000TK5000
Sondlängd
200 mm

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)