3. Kanalgivare (Luft)

22HH-100S-7



Tillbaka till produktkategori
22HH-100S-7

22HH-100S-7

Kondensbrytare, Extern givare, LED, 12 m

Delar som ingår: monteringsplatta, spruta med termisk kontaktvätska, buntband, pluggar, skruvar

Listpris
2 404,00 SEK
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 470,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range 2024

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Kondens
Utgående styrsignal
Brytare
Utgående styrsignal kondensdetektorrelä, anteckning
  • Omkopplingskontakt, potentialfri
  • Max. kopplingsström 1 A @ 24 V
  • Min. kopplingsström 5 mA @ 10 V
Displaytyp
LED

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)