3. Kanalgivare (Luft)

22DTM-16



Tillbaka till produktkategori
22DTM-16

22DTM-16

Kanalgivare CO₂/fukt/temperatur aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V, Sondlängd 180 mm, Sonddiameter 19.5 mm

Delar som ingår: monteringsfläns, ytterligare förskruvning

Listpris
6 693,00 SEK
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
Arkiv
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Reservfilter sensorrörspets, stålnät, Rostfritt stål

Listpris: 103,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22D-A10

A-22D-A10

Monteringsplatta L-kapsling

Listpris: 100,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 470,00 SEK
Lägg till i projektlistan
A-22G-A02.1

A-22G-A02.1

Anslutningsadapter flexrör, M20, för förskruvning 2x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 480,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-app för enkel igångkörning, parametrisering och underhåll, fungerar endast med Bluetooth-dongel A-22G-A05, Tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien

För gratis nedladdning
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-dongel för appen Belimo Duct Sensor Assistant, certifierad och tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien

Listpris: 2 264,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Hur man installerar en 22DT..-givare

• Gängse monteringshjälp ingår

• Snabb installation

• Effektiv igångkörning

• Högt skydd tack vare IP65-/NEMA 4X-kapsling

Spela upp Dela via e-post

Belimo Sensor Range 2024

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post

How-To: Installing duct IAQ sensors

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
  • CO₂
  • Temperatur
  • Fukt
Utgående styrsignal
  • BACnet
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Mätområde CO₂
  • Standardinställning: 0...2000 ppm
  • Med A-22G-A05: 0...5000 ppm
Mätområde fukt
  • Justerbar via BACnet
  • Standardinställning: 0...100% relativ fuktighet
Mätområde temperatur
  • Justerbar via BACnet
  • 0...50°C [32...122°F]
Kommunikation
BACnet MS/TP
Spänning styrsignal [Område]
2 x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 10 kΩ
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
Uteffekt 0...5/10 V med bygel justerbar
Sondlängd
180 mm

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)