3. Kanalgivare (Luft)

22DTH-11MM



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22DTH-11MM

22DTH-11MM

Kanalgivare fukt/temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (passiv), Sondlängd 140 mm, Sonddiameter 19.5 mm

Delar som ingår: monteringsfläns

Listpris
3 361,00 SEK
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Reservfilter sensorrörspets, stålnät, Rostfritt stål

Listpris: 103,00 SEK
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 470,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Hur man installerar en 22DT..-givare

• Gängse monteringshjälp ingår

• Snabb installation

• Effektiv igångkörning

• Högt skydd tack vare IP65-/NEMA 4X-kapsling

Spela upp Dela via e-post

Belimo Sensor Range 2024

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post

How-To: Installing duct IAQ sensors

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
  • Temperatur
  • Fukt
Utgående styrsignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • NTC10k Pre (10k3)
Mätområde fukt
0...100% RH
Spänning styrsignal [Område]
1 x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 10 kΩ
Utgående styrsignal passiv temperatur
NTC10k Pre (10k3)
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
Uteffekt 0...5/10 V med bygel justerbar
Sondlängd
140 mm

Välkommen till Belimo Sverige

Du verkar inte befinna dig i Sverige. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)