FM100F-SZ
Flödesgivare, AC/DC 24 V, DN 100, FS 24.0 l/s
- Listpris
- 13 266,00 SEK
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
Ultraljudsflödesgivare
Inline-flödesgivare använder ultraljudsbaserad löptidsteknik som ger noggranna mätningar av vattenflödet med utmärkt reproducerbarhet. Deras kompakta format och smutsbeständighet gör dem perfekta för användning med HVAC-kylvatten, hetvatten och vatten/glykollösningar vid temperaturer från –20 upp till 120 °C.
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Kabel
- Mätvärden
- Flöde
- Utgående styrsignal
- 0...10 V
- Full skala
- 24.0 l/s
- Spänning styrsignal [Område]
- 1 x 0...10 V, max. laddning 1 mA
- Medium
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Ventilstorlek
- 100 mm
- Ventilstorlek
- 4 inch