3. Rörgivare (Vatten)

22PF-1UD



Tillbaka till produktkategori
22PF-1UD

22PF-1UD

Flödesgivare, AC/DC 24 V, DN 20, FS 0.83 l/s

Delar som ingår: isoleringsskal

Listpris
6 374,00 SEK
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
Arkiv

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Isoleringsskal för termisk energimätare, DN 15...25
endast för icke-kondenserande applikationer

Listpris: 260,00 SEK
Lägg till i projektlistan
ZREV20F

ZREV20F

Rörkoppling for EPIV / Energy valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Listpris: 229,00 SEK
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
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Omvandlare Bluetooth/NFC

Listpris: 4 199,00 SEK
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Kabel
Mätvärden
  • Flöde
  • Temperatur
Utgående styrsignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
  • 0.5...10 V
  • 2...10 V
Full skala
0.83 l/s
Kommunikation
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Spänning styrsignal [Område]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V eller användaranpassat
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
  • DC 0...10 V (fabriksinställning), valbart via NFC
  • max. laddning 1 mA
  • Användaranpassat:
  • - Nedre gräns: 0...8 V
  • - Övre gräns: 2...10 V
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
Ventilstorlek
20 mm