22DTH-13Q
Kanalgivare fukt/temperatur aktiv, 4...20 mA, Sondlängd 270 mm, Sonddiameter 19.5 mm
Delar som ingår: monteringsfläns
- Listpris
- 3 042,00 SEK
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
A-22G-A01.1
Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.
Listpris: 470,00 SEK
Produktvideor
Hur man installerar en 22DT..-givare
• Gängse monteringshjälp ingår
• Snabb installation
• Effektiv igångkörning
• Högt skydd tack vare IP65-/NEMA 4X-kapsling
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- Temperatur
- Fukt
- Utgående styrsignal
- 4...20 mA
- Mätområde fukt
- 0...100% RH
- Ström utsignal [Område]
- 2x 4...20 mA, max. motstånd 500 Ω
- Sondlängd
- 270 mm