22DTH-11Q
Kanalgivare fukt/temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondlängd 270 mm, Sonddiameter 19.5 mm
Delar som ingår: monteringsfläns
- Listpris
- 3 042,00 SEK
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
A-22G-A01.1
Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.
Listpris: 470,00 SEK
Produktvideor
Hur man installerar en 22DT..-givare
• Gängse monteringshjälp ingår
• Snabb installation
• Effektiv igångkörning
• Högt skydd tack vare IP65-/NEMA 4X-kapsling
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- Temperatur
- Fukt
- Utgående styrsignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Mätområde fukt
- 0...100% RH
- Spänning styrsignal [Område]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 10 kΩ
- Utgående styrsignal aktiv, anteckning
- Uteffekt 0...5/10 V med bygel justerbar
- Sondlängd
- 270 mm