22CT-12H
Kabelgivare temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Kabellängd 2 m, Sondlängd 50 mm, Sonddiameter 6 mm
Delar som ingår: monteringsplatta, dymlingar, skruvar
- Listpris
- 1 217,00 SEK
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
Dykrör
Elektriska tillbehör
A-22G-A01.1
Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.
Listpris: 470,00 SEK
Produktvideor
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
- Temperatur
- Utgående styrsignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Spänning styrsignal [Område]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 5 kΩ
- Utgående styrsignal aktiv, anteckning
- Uteffekt 0...5/10 V med bygel justerbar
- Sondlängd
- 50 mm