20DTS-1P5
Frostövervakning aktiv, Brytare, 0...10 V, 0...15°C, Kapillär 6 m, Automatisk eller manuell återställning, LED
Delar som ingår: monteringsfläns med 6 monteringsfästen
- Listpris
- 4 339,00 SEK
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
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- Temperatur
- Frost
- Utgående styrsignal
-
- Brytare
- 0...10 V
- Mätområde temperatur
-
- 0...15°C [32...59°F]
- Standardinställning: 5°C [41°F]
- Utgående styrsignal temperatur brytare, anteckning
- Max. kopplingsström 6(2) A @ AC 230 V / 6 A @ DC 24 V
- Utgående styrsignal aktiv, anteckning
-
- Temperaturgivare: 0...10 V (≙ 0...15°C)
- Ventilstyrning: 0...10 V (max. 1 mA)
- Displaytyp
- LED