01DH-10N
Hygrostat brytare, Brytare, Autoåterställning, Sondlängd 156 mm, Sonddiameter 30 mm
- Listpris
- 3 122,00 SEK
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
A-22G-A01.1
Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.
Listpris: 470,00 SEK
Produktvideor
Belimo Sensor Range 2024
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
- Fukt
- Utgående styrsignal
- Brytare
- Mätområde fukt
- 15...95% RH
- Utgående styrsignal brytare, anteckning
-
- Omkopplingskontakt, potentialfri
- Max. kopplingsström 5 (3) A @ AC 250 V
- Max. kopplingsström 300 mA @ DC 220 V
- Min. kopplingsström 100 mA @ AC/DC 24 V
- Sondlängd
- 156 mm