NM24A-VST
Vridande ställdon för VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Elektriska tillbehör
VRU-D3-BAC
VAV-Universal – modulär VAV/kanaltryckregleringslösning med dynamisk Δp-givare, kan kombineras med extern VST-spjällställdon.
Applikationsområde: VAV-enheter eller reglerspjäll i komfortventilationssystem
VRU-M1-BAC
VAV-Universal, modulär reglerlösning med integrerad Δp-givare för kontaminerade media. Kan kombineras med spjällställdon som är optimalt anpassat till VAV-/tryckkanalsapplikationen. Applikationsområde: teknisk fastighetsutrustning, HVAC-system
VRU-M1R-BAC
VAV-Universal, modulär reglerlösning med integrerad Δp-givare för kontaminerade media. Kan kombineras med spjällställdon som är optimalt anpassat till rumstrycksapplikationen. Applikationsområde: teknisk fastighetsutrustning, HVAC-system
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.4 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 4 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 0.5 m med VST-uttag
- Vridmoment
- 10 Nm
- Styrningstyp
- Modulerande
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 120 s / 90°
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 8...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]